Publicar produtos
L90 Compact smooth body basin mixer with click-clack pop-up waste, Cold Start
Roca

L90 Compact smooth body basin mixer with click-clack pop-up waste, Cold Start

Traduzido por Google,
Misturadora de lavatório de corpo liso compacto com descarga pop-up click-clack, Cold Start. Comprometidos com a perfeição de um acabamento que nos leva a um universo regido pela tecnologia. Uma sequência de ângulos, linhas retas e planos em uma proposta de estilo singular, especialmente recomendada para quem gosta de design inspirado na vida urbana.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A3B01C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosL90C
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures