Publicar produtos
Insignia. Smooth body basin mixer, Cold Start
Roca

Insignia. Smooth body basin mixer, Cold Start

Traduzido por Google,
Misturador monocomando para lavatório com corpo liso, partida a frio. Com linhas suaves e uma elegância e personalidade extraordinárias, seu discreto manípulo lateral faz toda a diferença em uma torneira monocomando moderna, ideal para banheiros com um estilo urbano marcante.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A3B3Axx0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosInsignia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)170
  • Profundidade (mm)145
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets