Publicar produtos
L20 Built-in basin mixer, Cold Start
L20 Built-in basin mixer, Cold Start
    Roca

    L20 Built-in basin mixer, Cold Start

    Traduzido por Google,
    Misturador de lavatório embutido, Cold Start. Simplesmente contemporâneo, sustentável e inteligente. Uma das coleções inovadoras de torneiras da Roca com tecnologia Cold Start para melhorar a poupança de energia.
    Especificação
    • Compatible with: Universal built-in body
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A3L09xx0
    • Grupo de produtosL20
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
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
    Produtos parecidos