Publicar produtos
L90 Concealed basin mixer
Roca

L90 Concealed basin mixer

Traduzido por Google,
Misturador de lavatório oculto
Especificação
  • Compatible with: 525220603 Universal built-in body
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A3L20C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosL90
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)180
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures