Publicar produtos
Alfa Smooth body basin mixer, Cold Start
Roca

Alfa Smooth body basin mixer, Cold Start

Traduzido por Google,
Misturadora de lavatório de corpo liso, Cold Start. A forma da água. Linha inclinada e levemente inclinada para frente que gera sensação de movimento na bica da torneira Alfa. Uma proposta com uma personalidade definida e um design sustentável que se adapta a qualquer casa de banho moderna.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A3L25xx0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosAlfa
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos