Publicar produtos
Nu  Basin mixer smooth body and Dome handle  S-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Dome handle  S-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Dome handle  S-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Dome handle  S-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Dome handle  S-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Dome handle  S-SIZE
    Roca

    Nu Basin mixer smooth body and Dome handle S-SIZE

    Traduzido por Google,
    Misturador de lavatório de corpo liso e alça Dome. TAMANHO S. A coleção de torneiras Nu do Inma Bermúdez Studio é uma coleção atemporal e divertida que representa uma pureza de expressão visual e uma síntese de elementos essenciais de design. Brincando com cores e formas de maneiras novas e inventivas, Nu permite uma personalização completa do espaço do banheiro.
    Especificação
    • Compatible with: A5054015.. Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A3Y3FXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosNu
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Produtos parecidos