Publicar produtos
Targa Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses Cold Start L-Size
Targa Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses Cold Start L-Size
Targa Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses Cold Start L-Size
Targa Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses Cold Start L-Size
Targa Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses Cold Start L-Size
    Roca

    Targa Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses Cold Start L-Size

    Traduzido por Google,
    Misturadora de lavatório com corpo liso e mangueiras de alimentação flexíveis. Partida a frio. Tamanho L. Uma proposta que pode trazer um ar de frescor e originalidade a cada canto. Fina e curvilínea, a singularidade desta série é sedutora e sua funcionalidade valente é sempre tão convincente.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A405FXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosTarga
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)165
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
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
    Produtos parecidos