Publicar produtos
Cala-E. Electronic basin mixer
Cala-E. Electronic basin mixer
    Roca

    Cala-E. Electronic basin mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador eletrônico de lavatório. Um corpo cilíndrico e fino de apenas 38 mm e uma alça retangular plana, em perfeita harmonia com o formato do bico, são a essência do design da Cala. A mistura definitiva de elementos visuais para criar a melhor proporção e estilo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A536EC00
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosCala-E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)141
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)174
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets