Publicar produtos
ONA Electronic basin mixer. Powered by four 1.5V LR6 (AA) alkaline batteries (not included)
Roca

ONA Electronic basin mixer. Powered by four 1.5V LR6 (AA) alkaline batteries (not included)

Traduzido por Google,
Misturador de lavatório eletrônico. Alimentado por quatro pilhas alcalinas LR6 (AA) de 1,5V (não incluídas). Estilo de vida mediterrâneo. A suavidade de seus cantos arredondados reflete as ondas suaves do oceano, e o design orgânico de sua cerâmica toca sua pele tão levemente quanto uma brisa de verão.
Especificação
  • Optional with: 818014..0 Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Mains operated at 100-240V. It includes power source 818020..0 Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Powered by four 1.5V LR03 (AAA) alkaline batteries (not included).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A539Exx0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosOna
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos