Publicar produtos
Cala-E. Electronic basin mixer
Roca

Cala-E. Electronic basin mixer

Traduzido por Google,
Misturador eletrônico de lavatório. Um corpo cilíndrico e fino de apenas 38 mm e uma alça retangular plana, em perfeita harmonia com o formato do bico, são a essência do design da Cala. A mistura definitiva de elementos visuais para criar a melhor proporção e estilo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A556EC00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosCala-E
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)141
  • Largura (mm)40
  • Profundidade (mm)174
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets