Publicar produtos
Cala Electronic basin faucet (one water). With flexible supply hoses. Mains operated at 230V. Power source included. M-Size
Roca

Cala Electronic basin faucet (one water). With flexible supply hoses. Mains operated at 230V. Power source included. M-Size

Traduzido por Google,
Torneira eletrônica para lavatório (uma água). Com mangueiras flexíveis de alimentação. Alimentação elétrica de 230 V. Fonte de alimentação incluída. Tamanho M. Um corpo cilíndrico e fino de apenas 38 mm e uma manopla retangular plana, em perfeita harmonia com o formato da bica, são a essência do design da Cala. A combinação perfeita de elementos visuais para criar a melhor proporção e estilo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A576EXX0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosCala
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)142
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
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
Produtos parecidos