Publicar produtos
L30-E Electronic basin mixer with water flow limiter. Powered by four 1.5V LRG (AA) alkaline batteries / Mains operated at 230V, it includes power source
Roca

L30-E Electronic basin mixer with water flow limiter. Powered by four 1.5V LRG (AA) alkaline batteries / Mains operated at 230V, it includes power source

Traduzido por Google,
Misturadora eletrónica de lavatório com limitador de caudal de água. Alimentado por quatro baterias alcalinas LRG (AA) de 1,5 V / rede elétrica operada a 230 V, inclui fonte de alimentação. Design robusto e controle de temperatura lateral com sensor de movimento posicionado no corpo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A5809C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosL30-E
  • Data de publicação2023-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets