Publicar produtos
CALA Bidet mixer with chain connector
Roca

CALA Bidet mixer with chain connector

Traduzido por Google,
Misturador bidé com conector de corrente Última geração de limitadores de caudal até 5l/min, independentemente do sistema de pressão, com poupança de água de 60% Aerador compacto perfeitamente integrado e fácil de desmontar para operações de manutenção. A sua tecnologia de injeção de ar reduz o consumo de água, cumprindo as mais exigentes normas europeias Todos os modelos contam com o cartucho cerâmico exclusivo da Roca, que permite um funcionamento suave e preciso, com a garantia de um milhão de movimentos de abertura e fecho
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A616Exx0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosCala
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos