Publicar produtos
Aquafy - 5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water
Roca

Aquafy - 5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water

Traduzido por Google,
Sistema de filtragem de água de 5 estágios para torneira misturadora de pia de cozinha. O Sistema de Filtragem de Água para Cozinha da Roca oferece uma solução segura, prática e sustentável para água potável com melhor sabor. Com fácil instalação sob a pia, a coleção inclui uma variedade de torneiras com três designs e três acabamentos, cada uma equipada com um filtro de cinco estágios. Uma luz LED avisa quando o filtro precisa ser substituído.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A803GXX0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosAquafy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)347
  • Largura (mm)96
Relacionado
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets