Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/8c61cb25-d0c9-4ba4-8a73-3b853b2788df
Início
Categorias
Sanitários
Sistemas de Instalação em Banheiro
SENTRONIC S - Electronic urinal flush valve
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
SENTRONIC S - Electronic urinal flush valve
Traduzido por Google,
Vista original
S - Válvula de descarga eletrônica para mictório alimentada por baterias Acabamentos: Cromado, Branco e Mate
Descarregar
Especificação
Especificação
Compatible with: 525165203 Internal subset powered by batteries 525165303 Internal subset. Mains operated at 230V
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
5A8102xx0
Familia de producto
Flush valves
Grupo de produtos
Sentronic
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-07-16
Número de edição
1
Altura (mm)
110
Largura (mm)
92
Profundidade (mm)
110
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=5A8102..0
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/5A8102..0/
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
Classificação IFC
Válvula
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_93_79
Uniclass 2015 Descrição
Urinal flushing valves
Código CSI MasterFormat 2014
22 42 13.16
Título CSI MasterFormat 2014
Commercial Urinals
Número OmniClass
23-31 25 00
Título Omniclass
Toilet and Bath Specialties
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Produtos parecidos
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Descarregar
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Descarregar
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Descarregar
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Descarregar