Publicar produtos
AVANT Built-in shut-off cock for urinal
Roca

AVANT Built-in shut-off cock for urinal

Traduzido por Google,
Torneira de fechamento embutida para mictório com placa de parede redonda
Especificação
  • Adjustable flow time Application place: Urinal Faucet type: Simple tap Finish: Chrome Installation type: Built-in Push-button opening Recommended for public spaces Sustainable product Temperature control: Cold or Pre-mixed water Water and energy saving Water connection thread: 1/2" With wall plate
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A9079C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosAvant
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-10-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal flushing valves
  • Número OmniClass23-31 21 13
  • Título OmniclassWater Flush Urinals

Produtos parecidos