Publicar produtos
AVANT Exposed, angle shut-off cock for urinal
Roca

AVANT Exposed, angle shut-off cock for urinal

Traduzido por Google,
Torneira de fechamento angular exposta para mictório
Especificação
  • Application place: Urinal Faucet type: Simple tap Finish: Chrome Flow regulator Installation type: Wall-mounted Push-button opening Temperature control: Cold or Pre-mixed water Vandal proof Water and energy saving Water connection thread: 1/2" With wall plate
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A9279C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosAvant
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-10-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65.11
  • Título CSI MasterFormat 2014Angle Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures