Publicar produtos
L20 Single-lever shower column with adjustable height and adjustable shower arm.
Roca

L20 Single-lever shower column with adjustable height and adjustable shower arm.

Traduzido por Google,
Coluna de duche monocomando com altura regulável de 855 a 1230 e braço de duche regulável. Inclui chuveiro de ø 254 mm, chuveiro de mão ø 100 mm 1 função, mangueira metálica de 1,5 m e suporte articulado para chuveiro de mão.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A9709C00
  • Familia de productoShower columns
  • Grupo de produtosL20
  • Data de publicação2021-02-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures