Publicar produtos
CARMEN Shower column
Roca

CARMEN Shower column

Traduzido por Google,
Coluna de chuveiro
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A974BC00
  • Familia de productoShower columns
  • Grupo de produtosCarmen
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1107
  • Largura (mm)518
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers