Publicar produtos
Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf
Roca

Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf

4.6 de 5 estrelas4.6(10 avaliações)
Traduzido por Google,
ROUND - Coluna de duche termostática com prateleira. Uma coleção de colunas de duche com opções monocomando (Deck-M) e termostáticas (Deck-T) com uma prateleira prática para manter por perto o essencial do duche.
Especificação
  • Includes: A5B2250C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1107C00 ROUND - Handshower with 4 functions: Rain, NightRain, Tonic and Pulse. A5A2A88C00 1Wall-mounted thermostatic shower mixer with shelf. A5B2016C00 2 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A9788C00
  • Familia de productoShower columns
  • Grupo de produtosDeck
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1345
  • Largura (mm)562
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures