Publicar produtos
EVEN Single-lever mixer shower column w/ adaptable shelf
Roca

EVEN Single-lever mixer shower column w/ adaptable shelf

Traduzido por Google,
Coluna de duche monocomando com prateleira adaptável. Novas colunas de duche com materiais avançados que incluem misturadora termostática, chuveiro de mão multifunções e um grande chuveiro disponível nas versões redonda e rectangular.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A9790C00
  • Familia de productoShower columns
  • Grupo de produtosEven
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures