Publicar produtos
Even Shower column Round (not available in chrome, not extendable)
Even Shower column Round (not available in chrome, not extendable)
    Roca

    Even Shower column Round (not available in chrome, not extendable)

    Traduzido por Google,
    Coluna de duche Redonda (não disponível em cromado, não extensível). Novas colunas de duche com materiais avançados que incluem misturador termostático, chuveiro de mão multifunções e um grande chuveiro disponível em versões redondas e retangulares.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A9A2Exx2
    • Familia de productoShower columns
    • Grupo de produtosEven
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)980
    • Largura (mm)605
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produtos parecidos