Publicar produtos
Victoria PLUS - Single lever shower column
Roca

Victoria PLUS - Single lever shower column

Traduzido por Google,
PLUS - Coluna de duche monocomando. Uma resposta tradicional a ambientes clássicos. Curvas elegantes e funcionais numa extensa coleção de peças que aliam simplicidade e versatilidade, oferecendo a comodidade de soluções já testadas.
Especificação
  • Compatible with: A5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar A5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A9A4FXX0
  • Familia de productoShower columns
  • Grupo de produtosVictoria
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1365
  • Largura (mm)590
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
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
Produtos parecidos