Publicar produtos
SENTRONIC V - Electronic urinal flush valve
Roca

SENTRONIC V - Electronic urinal flush valve

Traduzido por Google,
V - Válvula de descarga eletrônica para mictório alimentada por bateria alcalina de 9V
Especificação
  • Compatible with: 359607..0 Vitreous china urinal with top inlet 35945H..0 Vitreous china urinal with top inlet 353149..0 Vitreous china urinal with top inlet 35945L..0 Vitreous china urinal with top inlet 353145..0 Vitreous china urinal with top inlet 353330..1 Vitreous china urinal with top inlet 525081207 Remote control for uniral 359607..1 Vitreous china urinal with back inlet
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A9A79C00
  • Familia de productoFlush valves
  • Grupo de produtosSentronic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Produtos parecidos