Publicar produtos
DECK Single lever shower column w/ shelf
Roca

DECK Single lever shower column w/ shelf

Traduzido por Google,
Coluna de duche monocomando com prateleira. Uma coleção de colunas de duche com opções monocomando (Deck-M) e termostáticas (Deck-T) com uma prateleira prática para manter por perto o essencial do duche.
Especificação
  • Includes: 5B1B03C00 STELLA 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B2016C00 FLEX 2 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A9A88C00
  • Familia de productoShower columns
  • Grupo de produtosDeck
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)894
  • Largura (mm)132
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures