Publicar produtos
Essential Thermostatic hydromassage column
Roca

Essential Thermostatic hydromassage column

Traduzido por Google,
Coluna de hidromassagem termostática essencial. A melhor opção para desfrutar de um banho relaxante ou revigorante, dependendo da hora do dia. Esta coluna de hidromassagem tem um design atractivo de linhas puras e várias opções para controlar tanto a temperatura como a coluna de hidromassagem termostática. o fluxo de água.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A9A8BC00
  • Familia de productoShower columns
  • Grupo de produtosEssential
  • Data de publicação2022-02-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1285
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)220
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos