Publicar produtos
Victoria Shower column basic
Roca

Victoria Shower column basic

Traduzido por Google,
Coluna de chuveiro básica. Uma resposta tradicional às atmosferas clássicas. Curvas elegantes e funcionais em uma extensa coleção de peças que combinam simplicidade e versatilidade, oferecendo a conveniência de soluções já testadas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A9F18C00
  • Familia de productoShower columns
  • Grupo de produtosVictoria
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1340
  • Largura (mm)535
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures