Publicar produtos
Victoria (col) Shower column Basic
Victoria (col) Shower column Basic
    Roca

    Victoria (col) Shower column Basic

    Traduzido por Google,
    Coluna de duche Basic. Uma resposta tradicional a ambientes clássicos. Curvas elegantes e funcionais em uma extensa coleção de peças que combinam simplicidade e versatilidade, oferecendo a conveniência de soluções testadas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A9F18xx0
    • Familia de productoShower columns
    • Grupo de produtosVictoria (col)
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)962
    • Largura (mm)577
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures