Publicar produtos
Index-T Switch Thermostatic bath-shower column with shelf for shower and retractable bath spout
Roca

Index-T Switch Thermostatic bath-shower column with shelf for shower and retractable bath spout

Traduzido por Google,
Coluna banheira-ducha termostática com prateleira para chuveiro e bica de banheira retrátil. Uma solução de chuveiro universal para torneiras termostáticas de embutir com tecnologia switch, com desviadores intuitivos com controle de fluxo, chuveiro de duas funções e até três saídas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A9H09xx0
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)135
  • Largura (mm)430
  • Profundidade (mm)1048
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
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
Produtos parecidos