Publicar produtos
Index-T Switch Thermostatic shower column with shelf for shower
Roca

Index-T Switch Thermostatic shower column with shelf for shower

Traduzido por Google,
Coluna de chuveiro termostática com prateleira para chuveiro. Uma solução de chuveiro universal para torneiras embutidas termostáticas com tecnologia de interruptores, apresentando desviadores intuitivos com controle de fluxo, um chuveiro de duas funções e até três saídas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A9I09xx0
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)135
  • Largura (mm)440
  • Profundidade (mm)865
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
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
Produtos parecidos