Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/25b63383-9a22-4416-984b-49aaef19bee4
Início
Categorias
Sanitários
Chuveiros
SENSUM SQUARE - Shower kit
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
SENSUM SQUARE - Shower kit
Traduzido por Google,
Vista original
SQUARE - Kit de duche com chuveiro de mão Sensum Square 4 funções, barra deslizante de 800 mm com suporte de chuveiro de mão ajustável, saboneteira e mangueira flexível de 1,70 m. Cromado
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
5B1408C00
Familia de producto
Faucets
Grupo de produtos
Sensum
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-04-17
Número de edição
1
Altura (mm)
800
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=5B1408C00
Instruções de instalação
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B4627F429-E358-43FB-AF80-52A8C89D601F%7D
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/5B1408C00/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC
Terminal sanitário
Nome UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Uniclass 2015 Código
SL_35_80_80
Uniclass 2015 Descrição
Showers
Número OmniClass
23-31 17 00
Título Omniclass
Showers
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Produtos parecidos
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
82
)
Descarregar
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descarregar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descarregar
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Descarregar