Publicar produtos
STELLA Shower kit with Stella 100/3 handshower, 700 mm slide bar with adjustable handshower bracket and flexible hose
Roca

STELLA Shower kit with Stella 100/3 handshower, 700 mm slide bar with adjustable handshower bracket and flexible hose

Traduzido por Google,
Kit de duche com chuveiro de mão Stella 100/3, barra deslizante de 700 mm com suporte de chuveiro de mão ajustável e mangueira flexível. Inspirada em elementos básicos da natureza, esta coleção apresenta uma estética baseada em linhas simples, puras e contemporâneas, ao mesmo tempo que oferece uma vasta gama de soluções.
Especificação
  • Included: 5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B0205C00 700 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket Compatible with: 5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar 5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5B1D03C00
  • Familia de productoShower kits
  • Grupo de produtosStella
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos