Publicar produtos
Rainsense Shower head for ceiling or wall installation
Rainsense Shower head for ceiling or wall installation
    Roca

    Rainsense Shower head for ceiling or wall installation

    Traduzido por Google,
    Cabeça de chuveiro para instalação no teto ou na parede. Kit de suporte/braço não incluído. Gama completa de chuveiros para instalação na parede ou no teto. O seu sistema Easyclean evita a acumulação de calcário.
    Especificação
    • Compatible with: A5A2K18NB0 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways). Includes the built-in subset and the trim plate
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5B2250XX0
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosRainsense
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)14
    • Largura (mm)254
    • Profundidade (mm)254
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers