Publicar produtos
RAINSENSE Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included.
Roca

RAINSENSE Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included.

Traduzido por Google,
Chuveiro para instalação no teto ou na parede. Kit de suporte/braço não incluído.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5B2350C00
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosRainsense
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-26
  • Número de edição1
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures