Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/2b5c43a0-08a1-4c58-8675-01da72725cd0
Início
Categorias
Sanitários
Chuveiros
RAINDREAM 250x250 Extraslim shower head for ceiling or wall
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
RAINDREAM 250x250 Extraslim shower head for ceiling or wall
Traduzido por Google,
Vista original
Chuveiro metálico extrafino para instalação no teto ou na parede. Kit de suporte/braço não incluído.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
5B2450C00
Familia de producto
Showers
Grupo de produtos
Raindream
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-01-15
Número de edição
1
Largura (mm)
250
Profundidade (mm)
250
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=5B2450C00
Instruções de instalação
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={21AD90B9-F912-4646-BA3A-215FDCC2FB20}
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/5B2450C00/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cromado
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC
Terminal sanitário
Produtos parecidos
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Descarregar
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Descarregar
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Descarregar