Publicar produtos
Raindream ROUND - Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included
Roca

Raindream ROUND - Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included

Traduzido por Google,
REDONDO - Chuveiro metálico extrafino para instalação no teto ou na parede. Kit de suporte/braço não incluído. Gama premium de chuveiros metálicos extrafinos para instalação na parede ou no teto. O seu sistema Easyclean evita a acumulação de calcário.
Especificação
  • Compatible with: A5B0250C00 Straight wall arm for shower head A5B0650C00 300 mm Straight ceiling arm for shower head A5B0550C00 200 mm Straight ceiling arm for shower head A5B0450C00 100 mm Straight ceiling arm for shower head
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5B2A50XX0
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosRaindream
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)51
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers