Publicar produtos
Stella Shower set. 1 function, 100 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Roca

Stella Shower set. 1 function, 100 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

Traduzido por Google,
Conjunto de chuveiro. 1 função, chuveiro de mão de 100 mm, suporte ajustável para chuveiro de mão e mangueira flexível de chuveiro de PVC de 1,70 m. Inspirada em elementos básicos da natureza, esta coleção apresenta uma estética baseada em linhas simples, puras e contemporâneas, ao mesmo tempo que oferece uma ampla gama de soluções.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5B3313XX0
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosStella
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
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
Produtos parecidos