Publicar produtos
Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
    Roca

    Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower

    Traduzido por Google,
    REDONDO - Entrada de água cromada de 1/2" para mangueira de chuveiro com suporte integrado para ducha manual. Esta coleção é uma proposta de design que se integra ao ambiente do banheiro, onde foram considerados os princípios de economia, sustentabilidade e integração tecnológica na concepção de cada item.
    Especificação
    • Compatible with: A5A066EC00 - Cala Built-in bath-shower mixer with automatic diverter and 2 outlets. A5A226EC00 - Cala Built-in bath or shower mixer with 1 outlet. A5A2K18C00 - T-500 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes the built-in subset and the trim plate. A5A2M18C00 - T-500 Built-in thermostatic shower mixer (1 way). Includes the built-in subset and the trim plate.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5B5250xx0
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosAqua
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)95
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers