Publicar produtos
Plenum Shower kit. 3 functions, 130 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Plenum Shower kit. 3 functions, 130 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
    Roca

    Plenum Shower kit. 3 functions, 130 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

    Traduzido por Google,
    Plenum - Kit de chuveiro. 3 funções, ducha manual de 130 mm, barra deslizante de 700 mm com suporte ajustável para ducha manual e mangueira flexível de PVC de 1,70 m. Uma coleção de duchas manuais multifuncionais, com design redondo ou quadrado e um novo botão integrado que permite alternar facilmente entre as três funções para maior conforto ao tomar banho.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5B8E14XX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosPlenum
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
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
    Produtos parecidos