Publicar produtos
Stella Shower set with Stella 100/1 handshower, adjustable handshower bracket and flexible hose
Roca

Stella Shower set with Stella 100/1 handshower, adjustable handshower bracket and flexible hose

Traduzido por Google,
Conjunto de chuveiro com chuveiro de mão Stella 100/1, suporte de chuveiro de mão ajustável e mangueira flexível. Inspirada em elementos básicos da natureza, esta coleção apresenta uma estética baseada em linhas simples, puras e contemporâneas, ao mesmo tempo que oferece uma vasta gama de soluções.
Especificação
  • Included: A5B9B03C00 100/1. Handshower with Rain function
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5B9C03C00
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosStella
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures