Publicar produtos
VICTORIA CONNECT shower column with diverter
Roca

VICTORIA CONNECT shower column with diverter

Traduzido por Google,
CONNECT coluna de chuveiro com desviador. Inclui um chuveiro de ø 245 mm, ø 100 mm, chuveiro de mão de 1 função, mangueira flexível metálica de 1,7 m
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5B9M61C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosVictoria
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures