Publicar produtos
T-500 Pack Basic Thermostatic
Roca

T-500 Pack Basic Thermostatic

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Pacote Termostático Básico. A série T-500 oferece-lhe as vantagens e funcionalidades que caracterizam as torneiras termostáticas: poupança de água e energia, segurança e conforto.
Especificação
  • Includes: A5B0250C00 Straight wall arm for shower head A5B2150C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1B03C00. 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse. A5B2716C00. 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose. A5B5250C00. ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5D0618C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosT-500
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos