Publicar produtos
T-2000 Pack Thermostatic RocaBox Square
Roca

T-2000 Pack Thermostatic RocaBox Square

4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Pack Termostático RocaBox Square
Especificação
  • Includes: A5B2350C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B0950C00 Square straight wall arm for shower head. A5A0C88C00. Built-in thermostatic bath-shower mixer with diverter-flow regulator. To completed with RocaBox A525869403. A5B9L61C00 STICK SQUARE - Handshower with Rain function. A5B2716C00. 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose. A525869403 Universal RocaBox. A5B0850C00 SQUARE - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5D1088C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosT-2000
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures