Publicar produtos
T-500 Pack 5D1118C00 (T-500 thermostatic mixer, Stella shower set)
Roca

T-500 Pack 5D1118C00 (T-500 thermostatic mixer, Stella shower set)

Traduzido por Google,
Pack (misturador termostático T-500, conjunto de duche Stella). A série T-500 oferece-lhe as vantagens e funcionalidades que caracterizam as torneiras termostáticas: poupança de água e energia, segurança e conforto.
Especificação
  • Includes: A5A1318C00 Wall-mounted thermostatic shower mixer. A5B1C03C00 Shower set with Stella 100/3 handshower, adjustable handshower bracket and flexible hose
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5D1118C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosT-500
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures