Publicar produtos
MONODIN-N Built-in bath-shower mixer
Roca

MONODIN-N Built-in bath-shower mixer

Traduzido por Google,
Misturador banho-chuveiro embutido. Curvas suaves e formas arredondadas definem esta coleção que se destaca pela sua simplicidade e elegância. As torneiras de lavatório desta coleção fazem parte das inovadoras torneiras Roca com tecnologia Cold Start para uma maior poupança de energia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A0698C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosMonodin-N
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures