Publicar produtos
ALFA Built-in bath-shower mixer with automatic diverter, 2 outlets. Built-in subset and trim plate included
Roca

ALFA Built-in bath-shower mixer with automatic diverter, 2 outlets. Built-in subset and trim plate included

Traduzido por Google,
Misturador banho-duche de encastrar com desviador automático, 2 saídas. Subconjunto embutido e placa de acabamento incluídos Design renovado com mais volume, mas apresentando um corpo elegante para o segmento básico Inclinado e com um bico ligeiramente inclinado para frente que evita a estagnação da água. Última geração de limitadores de vazão para 5L/min, independentemente do sistema de pressão, com economia de água de 60% Melhor espessura de revestimento que excede os padrões da norma europeia: Cromo (0,3μm) e Níquel (12μm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A0A25xx0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosAlfa
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures