Publicar produtos
Victoria Pro Wall-mounted shower mixer with hand-shower, 1.70 m flexible hose and swivel wall bracket. Handle for people with reduced mobility
Roca

Victoria Pro Wall-mounted shower mixer with hand-shower, 1.70 m flexible hose and swivel wall bracket. Handle for people with reduced mobility

Traduzido por Google,
Misturador de parede para chuveiro com ducha manual, mangueira flexível de 1,70 m e suporte giratório. Puxador para pessoas com mobilidade reduzida. Uma resposta tradicional a ambientes clássicos. Curvas elegantes e funcionais em uma extensa coleção de peças que combinam simplicidade e versatilidade, oferecendo a conveniência de soluções comprovadas.
Especificação
  • Compatible with:
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A205GXX0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosVictoria
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets