Publicar produtos
Ona Floorstanding single-lever bath-shower mixer with automatic diverter
Roca

Ona Floorstanding single-lever bath-shower mixer with automatic diverter

Traduzido por Google,
Misturadora monocomando para banheira-duche de piso com desviador automático. Simples como a natureza. Ona presta homenagem às diversas formas da natureza do nosso Mediterrâneo nativo. É funcional sem nunca parecer frio, com uma estética nítida que acompanha o calor inerente ao ambiente natural, feito para quem aprecia o poder das paisagens silenciosas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A279EXX0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosOna
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-23
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets