Publicar produtos
Monodin Basin mixer with retractable chain, Cold Start
Roca

Monodin Basin mixer with retractable chain, Cold Start

Traduzido por Google,
Misturador de bacia com corrente retrátil, Cold Start. Curvas suaves e formas arredondadas definem esta coleção que se destaca pela sua simplicidade e elegância. Os lavatórios desta coleção fazem parte dos inovadores misturadores Roca com tecnologia Cold Start para uma maior poupança de energia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A3198C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosMonodin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin manual water supply sets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures