Publicar produtos
Cala Wall-mounted basin mixer
Cala Wall-mounted basin mixer
Cala Wall-mounted basin mixer
    Roca

    Cala Wall-mounted basin mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador de lavatório de parede. Um corpo cilíndrico e fino de apenas 38 mm e uma alça plana retangular, em perfeita harmonia com o formato da bica, são a essência do design de Cala. A combinação definitiva de elementos visuais para criar a melhor proporção e estilo.
    Especificação
    • Compatible with: A525220603 Universal built-in body A5252206CN Universal built-in body
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A356EXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosCala
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets